Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:30:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 44.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.110 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,62 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 84 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 121 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 114,3 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 93,34 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,25 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,48 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,84 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,6 | Statischer Axiallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte